MJ-160-UR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

MJ-160-UR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Minimacaco de parafuso de máquina

Engrenagem sem fim (em pol.) Minimacaco de parafuso de máquina, Upright Rotating, Standard, 20:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A

Tempo de entrega:  4 Semanas*
$940.90 cada**
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
L 304,80 mm (12,000 in)
Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: Inches

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 20:1
Diâmetro do parafuso 16 mm / 0,63 in
Avanço do parafuso 3 mm / 0,13 in
Diâmetro da raiz do parafuso 12 mm / 0,46 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 160
Peso 2 kg / 5,40 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Série 4140
Material da porca Bronze patenteado Nook
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 4.448 N / 1.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0008 N·m / 0,0070 in.-lb.
Torque máximo de entrada 0,79 N·m / 7,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 0,12 kW / 0,17 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 1.500 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 3.812 N / 857 lbf
Eficiência do parafuso de elevação 34%
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 254 mm/min / 10 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: